Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XVC
Slika proizvoda XVCZ01 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

XVCZ01

Slika proizvoda XVCZ01 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
XVCZ01

Montažna plastična baza za XVC4

Prikaz više značajki
XVCZ01  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XVC4
    pribor / opis
    Plastična pričvrsna ploča
    pribor / tipni opis pribora
    Pričvrsna ploča
    pribor / vrsta
    Montažni i pričvrsni pribori
    pribor /namjena
    Kompletni tvornički ožičen signalni semafor
    specifična namjena proizvoda
    Za montiranje potporne cijevi
    Dodatno
    dijametar
    84 mm
    visina
    24,5 mm
    masa proizvoda
    0,1 kg
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,086 kg
    Paket 1 Visina
    0,710 dm
    Paket 1 Širina
    0,920 dm
    Paket 1 Duljina
    0,950 dm
    Održivost ponude
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava RoHS za Kinu
    Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • hrvatski2
    • English7
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.3 MB
    Datum 09.10.13.
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVC4B... Monolithic indicator banks, Diam. 40 mm (Verzija 01)
    Opis
    Complete, pre-wired indicator banks, Diam. 40 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 496.2 KB
    Datum 01.07.08.
    Opis
    Complete, pre-wired indicator banks, Diam. 40 mm