Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XX
Slika proizvoda XXV18B1NAL5 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

XXV18B1NAL5

Slika proizvoda XXV18B1NAL5 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
XXV18B1NAL5

Ultrasonični senzor - M18 metalni - Sn 50mm - NPN NO - kabel 5m

Prikaz više značajki
XXV18B1NAL5  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    OsiSense XX
    tip senzora
    Ultrazvučni senzor
    naziv serije
    Općenita uporaba
    naziv senzora
    XXV
    dizajn senzora
    Cilindrično M18
    sustav detekcije
    Diffuse
    [Sn] nazivna udaljenost opažanja
    0,05 m fiksirano
    materijal
    Metal
    tip izlaznog signala
    Dikretno
    funkcija diskretnog izlaza
    1 radni (NO)
    tehnika ožičenja
    3-žično
    tip diskretnog izlaza
    NPN
    [Us] nazivni napon napajanja
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    električni priključak
    Kabel, 5 m
    [Sd] doseg opažanja
    0,003…0,05 m
    kut svjetlosnog snopa
    10 °
    IP stupanj zaštite
    IP67 conforming to IEC 60529
    Dodatno
    materijal kučišta
    Mjed
    prednji materijal
    Epoksi
    tip navoja
    M18 x 1
    limiti napona napajanja
    10…36 V DC
    [Sa] udaljenost osiguranog rada
    0,003…0,05 m
    maksimalni diferencijalni put
    3 mm
    slijepa zona
    0…3 mm
    frekvencija prijenosa
    360 kHz
    točnost ponavljanja
    1,5 %
    kut devijacije od 90° od objekta za detektiranje
    -8…8 °
    minimalna veličina detektiranog objekta
    Dijametar cilindra 2 mm 0,02 m
    LED satus
    Output state: 1 LED (yellow)
    potrošnja struje
    15 mA
    maksimalna struja sklapanja
    200 mA zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
    maksimalni pad napona
    2 V
    frekvencija uklapanja
    <= 80 Hz
    maksimalno vrijeme zadrške kod prvog podizanja
    5 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
    4 ms
    maksimalno vrijeme zadrške kod povrata
    4 ms
    Oznaka
    CE
    duljina dijela s navojem
    51 mm
    visina
    18 mm
    širina
    18 mm
    dubina
    65 mm
    masa proizvoda
    0,2 kg
    Okolina
    Norme
    IEC 60947-5-2
    Certifikati proizvoda
    CULus
    okolna temepratura zraka potrebna za rad
    0…60 °C
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…80 °C
    otpornost na vibracije
    +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    50 gn u sve 3 osi 11 ms IEC 60068-2-27
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetka polja
    10 V/m razina 3 IEC 61000-4-3
    otpornost na brze tranzijente
    1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    109,996 g
    Paket 1 Visina
    6,6 cm
    Paket 1 Širina
    13 cm
    Paket 1 Duljina
    9,4 cm
    Održivost ponude
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Nije sukladno, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici4
    • hrvatski2
    • English2
    • French1
    Informacije o kraju vijeka trajanja
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 176.5 KB
    Datum 01.12.11.
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente