Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Preventa XY2C
Slika proizvoda XY2CZ102 Schneider Electric

XY2CZ102

Green premium brand logo
Slika proizvoda XY2CZ102 Schneider Electric
XY2CZ102
Green premium brand logo

crveni galvanizirani kabel – Ø 5 mm – D 25,5 m – za XY2C

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
    pribor / vrsta
    Posebni dijelovi
    pribor / tipni opis pribora
    Galvanizirani kabel
    kompatibilnost proizvoda
    XY2CE
    pribor /namjena
    Potezna sklopka za nužnog zaustavljanja
    vanjski dijametar kabela
    5 mm
    dužina kabela
    25,5 m
    Dodatno
    masa proizvoda
    1,4 kg
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    1,41 kg
    Paket 1 Visina
    8 cm
    Paket 1 Širina
    19 cm
    Paket 1 Duljina
    19 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    4
    Paket 2 Težina
    5,758 kg
    Paket 2 Visina
    30 cm
    Paket 2 Širina
    30 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    P06
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    32
    Paket 3 Težina
    59,324 kg
    Paket 3 Visina
    77 cm
    Paket 3 Širina
    80 cm
    Paket 3 Duljina
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Izjava o očuvanju okoliša
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months