Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Preventa XY2C
Slika proizvoda XY2CZ524 Schneider Electric

XY2CZ524

Green premium brand logo
Slika proizvoda XY2CZ524 Schneider Electric
XY2CZ524
Green premium brand logo

stezaljka za kabel – Ø 5 mm – za XY2C

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
    pribor / opis
    Kabelska obujmica
    pribor / tipni opis pribora
    Držač kabela
    pribor / vrsta
    Posebni dijelovi
    pribor /namjena
    Kabel Ø 5 mm
    Količina po setu
    Set od 10
    Dodatno
    masa proizvoda
    0,08 kg
    Packing Units
    Paket 1 Težina
    0,038 kg
    Paket 1 Visina
    0,800 dm
    Paket 1 Širina
    1,300 dm
    Paket 1 Duljina
    1,400 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Izjava o očuvanju okoliša
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months