Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BA3351 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

ZB4BA3351

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BA3351 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
ZB4BA3351
Green premium brand logo

glava upuštenog tipkala Ø 22

Prikaz više značajki
ZB4BA3351  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB4
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Glava za neosvjetljeno tipkalo
    skraćeno ime uređaja
    ZB4
    dijamentar montiranja
    22 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    tip glave
    Standardno
    oblik glave signalne jedinice
    Okruglo
    profil operatora
    flush
    Dodatno
    mehanička izdržljivost
    10000000 ciklus/a
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa I u sukladnosti sa IEC 60536
    IP stupanj zaštite
    IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stupanj zaštite
    IK06u skladu sIEC 50102
    Norme
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    "ERROR:#N/A"
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    CSA
    Na UL popisu
    BV
    RINA
    GL
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    80 g
    Paket 1 Visina
    8,8 cm
    Paket 1 Širina
    3,4 cm
    Paket 1 Duljina
    5,4 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti