Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BA341 Schneider Electric

ZB4BA341

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BA341 Schneider Electric
ZB4BA341
Green premium brand logo

glava zelenog upuštenog tipkala Ø 22 opružni povrat „ON“

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB4
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Glava za neosvjetljeno tipkalo
    skraćeno ime uređaja
    ZB4
    materijal okvira
    Metal, kromiran
    dijamentar montiranja
    22 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    tip glave
    Standardno
    oblik glave signalne jedinice
    Okruglo
    tip operatora
    povratak opruge
    profil operatora
    Green flush, ON (white)
    Dodatno
    CAD opća širina
    29 mm
    CAD opća visina
    29 mm
    CAD opća dubina
    28 mm
    mehanička izdržljivost
    10000000 ciklus/a
    kod električnog sastava
    C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting
    C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting
    C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Class I conforming to IEC 60536
    IP stupanj zaštite
    IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stupanj zaštite
    IK06 conforming to IEC 50102
    Norme
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    "ERROR:#N/A"
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    CSA
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Na UL popisu
    BV
    GL
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    27 g
    Paket 1 Visina
    4,5 cm
    Paket 1 Širina
    3,4 cm
    Paket 1 Duljina
    5,4 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months