Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BK1433 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

ZB4BK1433

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BK1433 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
ZB4BK1433
Green premium brand logo

glava zelene svjetleće izborne preklopke Ø 22, 2 položaja opružni povrat

Prikaz više značajki
ZB4BK1433  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB4
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Glava za osvjetljenu odabirnu sklopku
    kompatibilnost proizvoda
    Integralni LED
    skraćeno ime uređaja
    ZB4
    materijal okvira
    Metal, kromiran
    tip glave
    Standardno
    dijamentar montiranja
    22 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okruglo
    tip operatora
    S desna na lijevo povratak opruge
    profil operatora
    Zelena standardna ručka
    informacije pozicije operatora
    2 pozicije 90°
    Dodatno
    CAD opća širina
    29 mm
    CAD opća visina
    29 mm
    CAD opća dubina
    43 mm
    masa proizvoda
    0,037 kg
    otpornost na pranje pod visokim pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
    mehanička izdržljivost
    500000 ciklus/a
    kod električnog sastava
    M3 4 jednostruki montiranje sprijeda integralni LED
    M6 2 jednostruki montiranje sprijeda unutarnji LED i transformator
    M10 2 jednostruki montiranje sprijeda integralni LED
    M4 4 jednostruki i dvostruki montiranje sprijeda integralni LED
    prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa I u sukladnosti sa IEC 60536
    IP stupanj zaštite
    IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stupanj zaštite
    IK06u skladu sIEC 50102
    Norme
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    "ERROR:#N/A"
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    Na UL popisu
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    CSA
    BV
    DNV
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    43 g
    Paket 1 Visina
    3,3 cm
    Paket 1 Širina
    4,8 cm
    Paket 1 Duljina
    5,2 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    5
    Paket 2 Težina
    215 g
    Paket 2 Visina
    4,8 cm
    Paket 2 Širina
    26,5 cm
    Paket 2 Duljina
    3,3 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    250
    Paket 3 Težina
    11,377 kg
    Paket 3 Visina
    30 cm
    Paket 3 Širina
    30 cm
    Paket 3 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 mjeseci