Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BW143 Schneider Electric

ZB4BW143

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BW143 Schneider Electric
ZB4BW143
Green premium brand logo

glava crvenog istaknutog svjetlećeg tipkala Ø 22 opružni povrat za ugrađeni LED

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB4
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Glava za osvjetljeno tipkalo
    skraćeno ime uređaja
    ZB4
    kompatibilnost proizvoda
    Integralni LED
    materijal okvira
    Metal, kromiran
    tip glave
    Standardno
    dijamentar montiranja
    22 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okruglo
    tip operatora
    povratak opruge
    profil operatora
    Crvena projektira, neoznačeno
    dodatne informacije operatora
    Sa običnim lećama
    Dodatno
    CAD opća širina
    29 mm
    CAD opća visina
    29 mm
    CAD opća dubina
    33 mm
    masa proizvoda
    0,029 kg
    otpornost na pranje pod visokim pritiskom
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    mehanička izdržljivost
    10000000 ciklus/a
    kod električnog sastava
    M1 for <6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    M2 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED
    M6 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer
    M10 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    prezentacija uređaja
    Osnovne pod-montaže
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Class I conforming to IEC 60536
    IP stupanj zaštite
    IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
    IP69
    IP69K
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stupanj zaštite
    IK05 conforming to EN 50102
    Norme
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    "ERROR:#N/A"
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    RINA
    DNV
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Na UL popisu
    GL
    CSA
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    29 g
    Paket 1 Visina
    3,4 cm
    Paket 1 Širina
    4,4 cm
    Paket 1 Duljina
    5,4 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    5
    Paket 2 Težina
    147 g
    Paket 2 Visina
    3,4 cm
    Paket 2 Širina
    4,4 cm
    Paket 2 Duljina
    26,5 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    300
    Paket 3 Težina
    9,533 kg
    Paket 3 Visina
    30 cm
    Paket 3 Širina
    30 cm
    Paket 3 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months