Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BW7A1724 Schneider Electric

ZB4BW7A1724

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BW7A1724 Schneider Electric
ZB4BW7A1724
Green premium brand logo

bijelo upušteno / crno upušteno svjetleće tipkalo s dvije glave Ø 22 s oznakom

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB4
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Glava za osvjetljeno dvostruko tipkalo
    kompatibilnost proizvoda
    Integralni LED
    skraćeno ime uređaja
    ZB4
    materijal okvira
    Metal, kromiran
    tip glave
    Standardno
    dijametar montiranja
    22 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Četvrtasti
    tip operatora
    spring return
    profil operatora
    2 tipakala u ravnini - 1 centralno pilotsko svijetlo
    opis opeartora
    Bijela "strelica prema gore" - crna "strelica prema dolje"
    Dodatno
    CAD opća širina
    30 mm
    CAD opća visina
    50 mm
    CAD opća dubina
    30 mm
    masa proizvoda
    0,056 kg
    otpornost na pranje pod visokim pritiskom
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    boja oznake
    Bijela kad se koriste zelene, crvene ili bijele kape
    Crna kad se koriste bijele kape
    profil operatora
    Cijela u istoj ravnini, strelica prema gore crna)
    Crna u istoj ravnini, down arrow cijela)
    mehanička izdržljivost
    1000000 ciklus/a
    kod električnog sastava
    M1 6 jednostruki montiranje sprijeda integralni LED
    M2 6 jednostruki i dvostruki montiranje sprijeda integralni LED
    M6 2 jednostruki montiranje sprijeda unutarnji LED i transformator
    M10 2 jednostruki montiranje sprijeda integralni LED
    prezentacija uređaja
    Osnovne pod-montaže
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…70 °C
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa I IEC 61140
    IP stupanj zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 IEC 60529
    IP69
    IP69K
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stupanj zaštite
    IK06 conforming to IEC 50102
    Norme
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    "ERROR:#N/A"
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    BV
    DNV
    Na UL popisu
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    CSA
    GL
    otpornost na vibracije
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    58 g
    Paket 1 Visina
    4,8 cm
    Paket 1 Širina
    4,4 cm
    Paket 1 Duljina
    2,8 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    5
    Paket 2 Težina
    290 g
    Paket 2 Visina
    5,1 cm
    Paket 2 Širina
    26,5 cm
    Paket 2 Duljina
    3,4 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S03
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    200
    Paket 3 Težina
    11,872 kg
    Paket 3 Visina
    30 cm
    Paket 3 Širina
    30 cm
    Paket 3 Duljina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months