Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AV43 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

ZB5AV43

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AV43 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
ZB5AV43
Green premium brand logo

blok lampice s kuć./spojnim prstenom i žaruljicom sa žarnom niti BA9s 220...240V

Prikaz više značajki
ZB5AV43  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB5
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kompletno tijelo/montaža svjetlosnog bloka
    skraćeno ime uređaja
    ZB5
    Materijal pričvrsnog ovratnika
    Plastika
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    priključci - stezaljke
    Faston konektor 1 x 6.35 mm
    Faston konektor 2 x 2.8 mm
    izvor svijetlosti
    Žarna nit
    baza žarulje
    BA 9s
    napajanje svjetlećeg bloka
    Pomoću inegralnog transformatora 1,2 VA 6 V
    Dodatno
    CAD opća širina
    30 mm
    CAD opća visina
    49 mm
    CAD opća dubina
    55 mm
    opis stezaljki ISO n°1
    (X1-X2)PL
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V 3)EN 60947-1
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV EN 60947-1
    Vrsta signalizacije
    Mirni
    [Us] nazivni napon napajanja
    230...240 V AC 50/60 Hz
    montiranje bloka
    Montiranje sprijeda
    kod električnog sastava
    P4
    M9
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…55 °C
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa II IEC 60536
    Norme
    EN/IEC 60947-5-1
    "ERROR:#N/A"
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    CSA
    Na UL popisu
    otpornost na vibracije
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn 18 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    100 g
    Paket 1 Visina
    8,8 cm
    Paket 1 Širina
    3,4 cm
    Paket 1 Duljina
    5,4 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • hrvatski3
    • English7
    • French3
    • Spanish2
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.02.17.
    Opis
    CSA Certificate
    Upute za korištenje
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente