Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AVG6 Schneider Electric

ZB5AVG6

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AVG6 Schneider Electric
ZB5AVG6
Green premium brand logo

blok plave lampice s kućištem/spojnim prstenom i integralnim LED–om 110...120 V

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB5
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kompletno tijelo/montaža svjetlosnog bloka
    skraćeno ime uređaja
    ZB5
    Materijal pričvrsnog ovratnika
    Plastika
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    priključci - stezaljke
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    izvor svijetlosti
    Zaštićena LED
    baza žarulje
    Integralni LED
    boja izvora svijetlosti
    Plava
    Dodatno
    CAD opća širina
    30 mm
    CAD opća visina
    42 mm
    CAD opća dubina
    32 mm
    opis stezaljki ISO n°1
    (X1-X2)PL
    masa proizvoda
    0,022 kg
    okretni moment zatezanja
    0,8…1,2 N.m EN 60947-1
    oblik glave vijka
    Križ Philips No 1
    Križ pozidirv No 1
    Prorezano ravno Ø 4 mm
    Prorezano ravno Ø 5,5 mm
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V 3)EN 60947-1
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    6 kV EN 60947-1
    Vrsta signalizacije
    Mirni
    [Us] nazivni napon napajanja
    110...120 V AC 50/60 Hz
    potrošnja struje
    14 mA
    životni vijek
    100000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
    izdržljivost na poteznu struju
    1 kV IEC 61000-4-5
    prezentacija uređaja
    Osnovne pod-montaže
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -40…70 °C
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa II IEC 60536
    Norme
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    "ERROR:#N/A"
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    DNV
    GL
    BV
    Na UL popisu
    otpornost na vibracije
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn 18 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    otpornost na brze tranzijente
    2 kV IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetka polja
    10 V/m IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV pri uspostavi kontakta (na metalnim dijelovima) IEC 61000-2-6
    8 kV u zraku (izolirajućem dijelovi) IEC 61000-2-6
    elektromagnetska emisija
    Klasa B IEC 55011
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    22 g
    Paket 1 Visina
    3,4 cm
    Paket 1 Širina
    5,2 cm
    Paket 1 Duljina
    5,7 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    BB1
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    5
    Paket 2 Težina
    110 g
    Paket 2 Visina
    3,3 cm
    Paket 2 Širina
    5,4 cm
    Paket 2 Duljina
    26 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 3
    S02
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 3
    100
    Paket 3 Težina
    2,582 kg
    Paket 3 Visina
    15 cm
    Paket 3 Širina
    30 cm
    Paket 3 Duljina
    40 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici16
    • hrvatski6
    • English13
    • Chinese4
    • French6
    • Spanish5