Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5CA56 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

ZB5CA56

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5CA56 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
ZB5CA56
Green premium brand logo

Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake

Prikaz više značajki
ZB5CA56  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB5
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Glava za neosvjetljeno tipkalo
    skraćeno ime uređaja
    ZB5
    materijal okvira
    Plastika, tamnosiva
    dijamentar montiranja
    22 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Kvadrat
    tip operatora
    spring return
    profil operatora
    Yellow recessed, unmarked
    dodatne informacije operatora
    Visoki zaštitnik
    Dodatno
    CAD opća širina
    30 mm
    CAD opća visina
    30 mm
    CAD opća dubina
    31 mm
    masa proizvoda
    0,012 kg
    mehanička izdržljivost
    5000000 ciklus/a
    naziv stanice
    XALD 1…5 izreza
    XALK 2…5 izreza
    kod električnog sastava
    C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting
    C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting
    C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting
    prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okolina
    zaštitna obrada
    TH
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II IEC 60536
    IP stupanj zaštite
    IP66 IEC 60529
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na pranje pod visokim pritiskom
    7000000 Pa 55 °C 0.1 m
    IK stupanj zaštite
    IK03 conforming to IEC 50102
    Norme
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    "ERROR:#N/A"
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    DNV
    RINA
    Na UL popisu
    GL
    BV
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    otpornost na udarce
    30 gn 18 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,019 kg
    Paket 1 Visina
    0,540 dm
    Paket 1 Širina
    0,340 dm
    Paket 1 Duljina
    0,440 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Contractual warranty
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski4
    • English5
    • Chinese2
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Verzija 14.0)
    Opis
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 18.6 MB
    Datum 09.09.20.
    Opis
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 46.8 MB
    Datum 25.08.20.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.05.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.02.17.
    Opis
    CSA Certificate
    Izjava EU RoHS
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5CA56 : Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    Opis
    Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    Izjava REACh
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5CA56 : Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    Opis
    Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    Izjava RoHS za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5CA56 : Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    Opis
    Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    Žuta kvadratna upuštena glava tipkala Ø22 opružni povrat bez oznake