ZB5FG6D
-
Značajke
Osnovno Serija proizvoda Harmony XB5Vrsta proizvoda ili dijela Glava za ključem odabirnu sklopuskraćeno ime uređaja ZB5materijal okvira Plastika, tamnosivadijametar montiranja 30 mmtip glave Ugrađeno u istoj raziniprodaja po nedjeljivoj količini 1oblik glave signalne jedinice Okruglotip operatora S desna na lijevo povratak oprugeprofil operatora Black key switchinformacije pozicije operatora 2 pozicije 90°tip ključanice Dom 8D1pozicija za izvlačenje ključa LijevoDodatno CAD opća širina 37 mmCAD opća visina 37 mmCAD opća dubina 72 mmmasa proizvoda 0,069 kgmehanička izdržljivost 1000000 ciklus/akod električnog sastava C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mountingC5 for <5 contacts using single blocks in front mountingC6 for <5 contacts using single and double blocks in front mountingC7 for <4 contacts using single blocks in front mountingC8 for <4 contacts using single and double blocks in front mountingC11 3 jednostruki montiranje sprijedaC3 for <6 contacts using single blocks in front mountingSF1 3 jednostruki montiranje sprijedaC15 1 jednostruki montiranje sprijedaOkolina zaštitna obrada THOkolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °COkolišna temperatura zraka pri radu -40…70 °Ckategorija prenapona Class II conforming to IEC 60536IP stupanj zaštite IP66 IEC 60529IP67IP69IP69KNEMA stupanj zaštite NEMA 13NEMA 4Xotpornost na pranje pod visokim pritiskom 7000000 Pa 55 °C 0.1 mIK stupanj zaštite IK03 IEC 50102Norme EN/IEC 60947-1UL 508EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-1"ERROR:#N/A"CSA C22.2 No 14"ERROR:#N/A"Certifikati proizvoda CSARINALROS (Lloyds register of shipping)DNVGLNa UL popisuBVotpornost na vibracije 5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6otpornost na udarce 30 gn 18 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-2750 gn 11 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27Broj pakirnih jedinica Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCEBroj pakirnih jedinica u Paketu 1 1Paket 1 Težina 63 gPaket 1 Visina 8,6 cmPaket 1 Širina 4,3 cmPaket 1 Duljina 5,2 cmOdrživost ponude Status održive ponude Proizvod Green PremiumUredba REACh Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHSBez žive DaInformacije o RoHS izuzeću Propis RoHS za Kinu Izjava o očuvanju okoliša Profil cirkularnosti -
Prikaži više
Dokumenti
Jezik- Svi jezici10
- hrvatski5
- English7
KataloziFormatVeličinaDatumDodaj u Moje dokumenteCatalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Verzija 15.0)OpisCatalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020prp.document.label.format pdfVeličina 25.9 MBDatum 22.02.21.OpisCatalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020CAD