Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB6
Slika proizvoda ZB6DD06 Schneider Electric
Više se ne proizvodi

ZB6DD06

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB6DD06 Schneider Electric
Više se ne proizvodi
ZB6DD06
Green premium brand logo

Glava svjetleće pravokutne preklopke Ø 16 3 položaja opružni povrat

Prikaz više značajki
ZB6DD06  nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB6
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Glava za odabirnu sklopku
    skraćeno ime uređaja
    ZB6
    materijal okvira
    Plastika
    dijametar montiranja
    16 mm
    prodaja po nedjeljivoj količini
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Četvrtasti
    tip operatora
    Desno do centra povratak opruge
    profil operatora
    Bez ručke
    informacije pozicije operatora
    3 položaja 45 °
    Dodatno
    CAD opća širina
    18 mm
    CAD opća visina
    18 mm
    masa proizvoda
    0,016 kg
    Okolina
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa II IEC 61140
    IP stupanj zaštite
    IP65 conforming to IEC 60529
    NEMA stupanj zaštite
    NEMA 13 UL 50
    NEMA 4 UL 50
    NEMA 4X UL 50
    NEMA 13 CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X CSA C22.2 No 94
    Norme
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 852
    "ERROR:#N/A"
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    "ERROR:#N/A"
    Certifikati proizvoda
    CCC
    UL
    CSA
    GOST
    otpornost na vibracije
    +/- 3 mm 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn 18 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    Broj pakirnih jedinica
    Paket 1 Težina
    0,008 kg
    Paket 1 Visina
    1,150 dm
    Paket 1 Širina
    0,410 dm
    Paket 1 Duljina
    1,100 dm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    REACh, bez SVHC
    Da
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez otrovnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • hrvatski4
    • English6
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.3 MB
    Datum 13.05.18.
    Certifikati
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente