Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB6
Slika proizvoda ZB6EG1B Schneider Electric

ZB6EG1B

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB6EG1B Schneider Electric
ZB6EG1B
Green premium brand logo

blok bijele lampice s kućištem / spojnim prstenom i ugrađenim LED-om 48... 120 V

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Harmony XB6
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Kompletno tijelo za pilotna svijetla
    skraćeno ime uređaja
    ZB6
    prodaja po nedjeljivoj količini
    5
    priključci - stezaljke
    Faston konektori 2.8 x 0.5 mm
    izvor svijetlosti
    LED
    baza žarulje
    Integralni LED
    napajanje svjetlećeg bloka
    Izravno
    boja izvora svijetlosti
    Cijela
    [Us] nazivni napon napajanja
    48...120 V AC
    Dodatno
    CAD opća visina
    14 mm
    CAD opća dubina
    58 mm
    opis stezaljki ISO n°1
    (X1-X2)PL
    masa proizvoda
    0,003 kg
    pozicija rada
    Bilo koja pozicija
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V 3)EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
    4 kV EN 60947-1
    Vrsta signalizacije
    Mirni
    limiti napona napajanja
    40…132 V AC
    izdržljivost na poteznu struju
    1 kV u dodiru IEC 61000-4-5
    2 kV u zraku IEC 61000-4-5
    Okolina
    zaštitna obrada
    TC
    Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
    -40…70 °C
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -25…70 °C
    klasa zaštite od električnog udara
    Klasa II IEC 61140
    Norme
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    Certifikati proizvoda
    CSA
    GOST
    UL
    CCC
    otpornost na vibracije
    +/- 3 mm 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    otpornost na udarce
    30 gn 18 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) poluvalno ubrzanje IEC 60068-2-27
    otpornost na brze tranzijente
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetka polja
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV pri uspostavi kontakta (na metalnim dijelovima) IEC 61000-2-6
    8 kV u zraku (izolirajućem dijelovi) IEC 61000-2-6
    elektromagnetska emisija
    Class B conforming to IEC 55011
    Broj pakirnih jedinica
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    3 g
    Paket 1 Visina
    2,2 cm
    Paket 1 Širina
    3,4 cm
    Paket 1 Duljina
    6,7 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Propis RoHS za Kinu
    Izjava o očuvanju okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
    Ugovorno jamstvo
    Jamstvo
    18 months
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • hrvatski4
    • English5
    Katalozi
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente