Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

modul indikatora s 2 LED-a i poklopcem – 24 V DC – za fiksni XCKJ

Prikaz više značajki >
Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Glavno
    accessory / separate part designation
    Cover and indicator light module
    accessory / separate part destination
    XCKJ (fixed body)
    accessory / separate part category
    Visualisation application
    accessory / separate part type
    2 LEDs
    Complementary
    network type
    DC
    [Ue] rated operational voltage
    24 V
    voltage range
    20...30 V
    service life in hours
    100000 h
    reverse polarity protection
    Yes
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • French
    • German
    • English
    Katalozi
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Limit switches OsiSense XC Standard (Verzija 1.0)
    Datum 06.09.18.
    Veličina 63.2 MB
    Upute za korištenje
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ZCK... Indicator light modules for limit switches XCKJ, fixed or plug-in body (Verzija 01)