Zaštiti svoju električnu infrastrukturu
Zaštita i kontrola
Rješenja PowerLogic za zaštitu i kontrolu sveobuhvatan su paket naprednih proizvoda čija je namjena povećati pouzdanost, učinkovitost i sigurnost kritične električne infrastrukture. Naš široki asortiman proizvoda nudi naprednu zaštitu i kontrolu, učinkovitu zaštitu od električnih lukova te učinkovitu kontrolu trafostanica.
- PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform

PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform PowerLogic™ P5 zaštitni releji 
PowerLogic™ P5 zaštitni releji
PowerLogic™ P5 zaštitni releji PowerLogic™ P3 zaštitni releji 
PowerLogic™ P3 zaštitni releji
PowerLogic™ P3 zaštitni releji PowerLogic™ P1 zaštitni releji 
PowerLogic™ P1 zaštitni releji
PowerLogic™ P1 zaštitni releji
Precizno mjerenje za točne izmjere
Mjerači
Naš sveobuhvatni asortiman brojila snage i energije nudi precizan nadzor za učinkovito upravljanje električnim sustavima. U kombinaciji s integriranim softverskim rješenjima daje ti točne podatke i uvide potrebne za povećanje učinkovitosti i performansi u svim operacijama.
- ION9000

ION9000
ION9000 PowerLogic™ ION8650 Advanced Utility Meters 
PowerLogic™ ION8650 Advanced Utility Meters
PowerLogic™ ION8650 Advanced Utility Meters PowerLogic PM8000 
PowerLogic PM8000
PowerLogic PM8000 PowerLogic PM5000 
PowerLogic PM5000
PowerLogic PM5000 PowerLogic PM3000 
PowerLogic PM3000
PowerLogic PM3000
Zaštita od električnih smetnji
Korekcija faktora snage
Naši aktivni filtri i kompenzatori, uključujući serije PowerLogic AccuSine i PowerLogic DVR, osmišljeni su za povećanje kvalitete energije. U kombinaciji s blokovima i komponentama kondenzatora čine robusna rješenja za upravljanje energijom koja povećavaju učinkovitost i osiguravaju optimalne performanse sustava napajanja.
- PowerLogic AccuSine™ EVC Plus

PowerLogic AccuSine™ EVC Plus
PowerLogic AccuSine™ EVC Plus PowerLogic AccuSine™ PCS Plus Power Correction System 
PowerLogic AccuSine™ PCS Plus Power Correction System
PowerLogic AccuSine™ PCS Plus Power Correction System PowerLogic™ DVR Dynamic Voltage Restorer 
PowerLogic™ DVR Dynamic Voltage Restorer
PowerLogic™ DVR Dynamic Voltage Restorer
Trebaš pomoć?
Alat za odabir proizvoda
Brzo i jednostavno pronađite odgovarajuće proizvode i dodatnu opremu za svoje primjene.
Zatražite ponudu
Pošaljite upit o prodaji putem interneta i naš će vam se stručnjak javiti.
Gdje kupiti?
Jednostavno pronađi najbližeg Schneider Electric distributera u svojoj blizini.
Centar za pomoć
Resurse za podršku za sve svoje potrebe pronađite na jednom mjestu.