GYIK-ok böngészése

Mekkora a disszipált teljesítménye az ATV71-es frekvenciaváltóhoz kapcsolt passzív szűrőnek?

Published date: 27 február 2020

A Passzív szűrő disszipált teljesítménye a frekiváltó által felvett teljesítmény 2%-a. A passzív szűrő hatásfoka 98%.

Példa:
Nézzünk egy 2,2kW-os 400V-os hajtáshoz csatlakoztatott passzív szűrő disszipált teljesítményét.
A hálózatból felvett teljesítmény: Pa = U * I * 1.73 = 400 * 5 * 1.73 = 3460W
A szűrő hatásfoka: 0.98.
A disszipált teljesítmény: (power loss) = PA * 0.02 = 3460W * 0.02 = 70W.
 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.