GYIK-ok böngészése

Mennyi a C60 sorozatú megszakítók pólusonkénti átmeneti ellenállása.

Published date: 03 március 2020

A C60 sorozatú megszakítók pólusonkénti átmeneti ellenállás értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:
 
C60 értékek pólusonként (In, 50 Hz)
 
névleges áram (A) impedancia (milliohm)
0.5 8800
0.75 5267
1 2300
1.2 1667
1.5 933
2 638
3 248
4 150
5 100
6 75
7 57,14
8 43,25
10 17
13 11
15 10
16 10,13
20 7,35
25 4,88
30 3,47
32 3,47
35 2,57
40 2,88
50 1,9
60 1,5
63 1,52

Megjegyzés:
Az ellenállás értéke megegyezik az impedanciával mert a érintkezők közötti induktancia elhanyagolható.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.