GYIK-ok böngészése

Milyen vastagságú lemezekből készülnek a Prisma Plus szekrény elemei.

Published date: 28 február 2020

A lemezvastagságokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Prisma Plus szekrények elemeinek lemezvastagsága

 
alkatelem fali szekrények, IP30/31/43 fali szekrény,  IP55 álló szekrények, IP30/31/43/55
acél lemez típusa DC 01 DC 01 + EZ25/25 DC 01
előlapok 0.80 mm 0.80 mm 0.80 mm
ajtók 1.00 mm 1.50 mm 1.25 mm
hátsó lemezek 0.80 mm 1.00 mm 1.00 mm
oldalsó lemezek 0.80 mm 1.00 mm 1.00 mm
tető     1.00 mm
keretek     1.25 mm
kereszttartó     1.50 mm
üveg 3.00 mm 4.00 mm 3.00 mm, 4.00 mm ha  IP55

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.