GYIK-ok böngészése

Mekkora a 17.5kV-os Evolis megszakító átmeneti ellenállása?

Published date: 28 február 2020

A 17.5V-os Evolis megszakító átmeneti ellenállását lásd az lábbi táblázatban:


 
Evolis 17.5KV Evolis 145mm Evolis 185mm Evolis 240mm
Fixed Kikocsizható Fixed Kikocsizható Fixed Kikocsizható
Átmeneti ellenállás Terhelőáram : I = 100 A < 36 µΩ < 68 µΩ < 35 µΩ < 68 µΩ < 18 µΩ < 30 µΩ

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.