GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Spacial szerelőlap Himel CMO1810/50 vagy CMO1810/40 szekrénybe
Az ezekkbe ( CMO1810) szerelhető saját szerelőlap a PMOL1810, ennek méretei:
Tényleges magasság 1698mm
Függőleges furatok közti távolság 1650mm
Tényleges szélesség 897 mm
Furatok közötti távolság 850mm
Mélység 25mm
Az SE megfelelő szekrénynek vett NSYSF181050-be a szerelőlap az NSYMP1810, ennek adatai:
Tényleges magasság 1697mm
Függőleges furatok közti távolság 1650mm
Tényleges szélesség 896 mm
Furatok közötti távolság 850mm
Mélység 27 mm
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}