GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Mit kell figyelembe vennem feszültségtekercsek kiválasztása esetében?
Három felhasználói eset kerül felsorolásra a feszültségtekercsek lehetséges kiválasztáshoz.
Felhasználói eset I: távoli kikapcsolás
Ez az eset akkor alkalmazható, amikor csak távoli kikapcsolásra van szükség, például vészhelyzetre kell reagálni.Ez a megoldás lehetővé teszi a megszakító vészkikapcsolását.
Felhasználói eset II: távoli kikapcsolás és bekapcsolás
Amikor távoli kikapcsolásra és távoli bekapcsolásra is szükség van, ez a megoldás választható.
Ilyenkor a rugót fel kell húzni a megszakító bekapcsolásához, ezért egy MCH villamos motoros hajtásra van szükség a megszakítóban.
Felhasználói eset III: távoli bekapcsolás és kikapcsolás második MX vagy MN feszültségtekerccsel
Biztonsági okokból a mechanikák redundanciájára van szükség bizonyos installációkban. Egy második MX/MN diag&com vagy MN/MN diag adható hozzá ilyenkor az installációhoz.
Ebben a helyzetben a hozzáadott MN diag előnyei a következők:
- ha a feszültség leesik a névleges érték 35 … 70 %-a közé, az MN diag automatikusan kikapcsolja
a megszakítót.
- ha az MX diag&com nem kapja meg a parancsot vagy nem tudja feszültség alá helyezni a feszültségtekercset,
az MN diag aktiválható, hogy kikapcsolja a megszakítót.
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}