GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Mi a szerepe az SGR külső áramváltóna MTZ megszakítók esetében?
Az SGR külső áramváltó, egy különleges külső érzékelő segítségével közvetlenül méri a földkábelen a transzformátorba visszafolyó hibaáramot. Az SGR
áramváltót be kell kötni a Micrologic 6.0 X kioldóegységbe az MDGF interfészmodulon keresztül és a földelést a transzformátor csillagpontjával közvetlen összekötő vezetékre kell felhelyezni.
A szekunder áramkör bekötése
Micrologic 6.0 X kioldóegységgel felszerelt Masterpact készülék:
- A külső transzformátor és az MDGF modul között:
- árnyékolatlan 1 csavart érpárral rendelkező vezeték
- maximális hossz: 150 méter
- kábel keresztmetszete: 0,4 … 1,5 mm2
- javasolt kábeltípus: Belden 9409, vagy ezzel egyenértékű.
Az MDGF modul és a Micrologic X kioldóegység között:
- árnyékolatlan vezeték
- maximális hossz: 10 méter
- kábel keresztmetszete: 0,8 … 2,5 mm2
- javasolt kábeltípus: Belden 9409, vagy ezzel egyenértékű.
- az 5. és 6. számú csatlakozókapocs egyszerre nem használható:
- az 5. számú kapcsot kell használni MTZ1 és MTZ2 esetén,
- a 6. számú kapcsot kell használni MTZ3 esetén.
Melléklet(ek)
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}