GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Mi a szerepe és milyen jellemzői vannak az IVE villamos reteszelőegységnek?
Villamos reteszelés megvalósítható Masterpact MTZ1, MTZ2, és MTZ3 megszakítók között IVE villamos reteszelőegységgel vagy dedikált vezetékezéssel. Kizárólag két megszakító vagy két szakaszolókapcsoló készülékkel alkalmazható az IVE egység. Három készülék reteszeléséhez dedikált vezetékezésre van szükség, hogy létre lehessen hozni a villamos reteszelést. A villamos reteszelést a mechanikai reteszeléssel együtt alkalmazzuk. Feladata a betáplálás-átkapcsolások vezérlése. Egy automatikus vezérlőegységgel lehet kombinálni, a rendszer teljesen automatikus működésűvé tétele érdekében.
IVE villamos reteszelőegység jellemzői
- Külső csatlakozóblokk:
- bemenetek: az SDE érintkezők helyzete a fő (“N”) és a tartalék (“R”) betápláláson
- kimentek: a készülékek vezérlése
- Csatlakozó a két fő- (“N”) és a tartalék (“R”) betápláláson lévő készülékhez:
- bemenetek: v az összes készülék OF érintkezőjének helyzete (BE vagy KI)
- fő- (“N”) és a tartalék (“R”) betáplálás SDE érintkezőjének helyzete
- kimenetek: a motoros hajtás tápfeszültségellátása
- Működtetőfeszültség: v 24 … 250 V DC v 48 … 415 V 50/60 Hz - 440 V 60 Hz.
Az IVE egységhez használt működtetőfeszültségnek meg kell egyeznie a működtetőmechanizmus feszültségével.
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}