GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Mit tartalmaz a TRV00910 karbantartó készlet?
A készlet tartalma:
- konfigurációs és karbantartómodul
- tápegység (110...220 V AC/50–60 Hz 24 V DC – 1 A)
- speciális kábel a kioldóegység csatlakoztatására
- szabványos USB kábel
- szabványos RJ45 kábel
- felhasználói kézikönyv
- Bluetooth csatlakozó (PC-hez) külön rendelhető
Tudjon meg még többet
Termék:
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}
Tudjon meg még többet
Termék: