GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Milyen vastagságú lemezekből készülnek a Prisma Plus szekrény elemei.
A lemezvastagságokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Prisma Plus szekrények elemeinek lemezvastagsága
Prisma Plus szekrények elemeinek lemezvastagsága
alkatelem | fali szekrények, IP30/31/43 | fali szekrény, IP55 | álló szekrények, IP30/31/43/55 |
acél lemez típusa | DC 01 | DC 01 + EZ25/25 | DC 01 |
előlapok | 0.80 mm | 0.80 mm | 0.80 mm |
ajtók | 1.00 mm | 1.50 mm | 1.25 mm |
hátsó lemezek | 0.80 mm | 1.00 mm | 1.00 mm |
oldalsó lemezek | 0.80 mm | 1.00 mm | 1.00 mm |
tető | 1.00 mm | ||
keretek | 1.25 mm | ||
kereszttartó | 1.50 mm | ||
üveg | 3.00 mm | 4.00 mm | 3.00 mm, 4.00 mm ha IP55 |
Tudjon meg még többet
Tartomány:
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}
Tudjon meg még többet
Tartomány: