GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
A Schneider MTN5142-0000 1-10V fényerőszabályzó használható egy eredetileg 0-10V fényerőszabályzó kiváltására?
Az 1-10 V fényerőszabályzók használhatók 0-10 V szabályozáshoz, de figyelembe kell venni a két szabályozás típus közötti különbséget. A 0-10V szabályozásnál a 0 V feszültség értéknél a világító test nem világít, nincs fogyasztás. Az 1-10V szabályozónál a minimálisan beállítható érték 1V, a lámpatest fényárama nem lesz szabályozható a teljes 0-100% tartományban, csak a 10%-100% tartományban.
Tudjon meg még többet
Termék:
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}
Tudjon meg még többet
Termék: