GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
A Schneider Kaedra Mini 13444-es mini elosztó, 1x12 modulos, használható 1000V DC feszültségen?
A 13444-es mini elosztó az alábbiak szerint volt tesztelve:
- sorkapocs blokkok nélkül az IEC60670 -1, 6-os táblázat szerinti dielektromos teszt 5,25 kV-on, így alkalmas 1000 V AC és DC alkalmazásra
- sorkapocs blokkokkal az IEC60998-1, 1-es táblázat szerinti dielektromos teszt 3 kV-on, így ezekkel csak 690V AC és DC feszültségig alkalmas
Tudjon meg még többet
Termék:
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}
Tudjon meg még többet
Termék: