{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Az A9Z31425 áramvédelmi kapcsoló szelektív?

Az A9Z31425 áramvédelmi kapcsoló nem szelektív, mivel ez közvetlen érintésvédelemre alkalmazott áramvédelmi kapcsoló. A közvetlen, személyi érintésvédelemre alkalmazott 30 mA áramvédelmi kapcsolók nem szelektívek, ugyanis itt nem követelmény hogy földelési hiba esetén csak a hibás rész kerüljön kikapcsolásra. A szelektív áramvédő kapcsolók csak 100 mA érzékenységtől vannak alkalmazva. Ugyanabból az okból- személyi érintésvédelmi alkalmazás- az áramvédő kapcsolók csak 1000 mA érzékenységtől késleltetettek.

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Termék:
A9Z31425
Tudjon meg még többet
Termék:
A9Z31425