{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Mit tartalmaz a komplett RSB2A080P7PV Zelio RSB interfész relé?

A komplett RSB2A080P7PV Zelio RSB interfész relé az alábbiakat tartalmazza:

RSB2A080P7 - Zelio RSB interfész relé, 2CO, 8A, 230VAC

RSZE1S48M - Zelio foglalat, RSB1A160** és RSB2A080** relékhez, elválasztott elrendezésű, csatlakozás

RSZR215 - Zelio kiegészítő, RSB interfész relé műanyag karbantartó kapocs

RZM021FP - Zelio kiegészítő, varisztor modul, RXG-RSB relékhez, LED, 110…230VDC

RSZL300 - Zelio kiegészítő, RSB interfész relé címke

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Termék:
RSB2A080P7PV
Tudjon meg még többet
Termék:
RSB2A080P7PV