Hogyan segíthetünk ma?

Az XB5AD912R10K Harmony műanyag potenciométer beszerelhető az XALD-XALK tokozatokba?

A DIA5ED2130508EN katalógus 15-ik oldala szerint az XALD-XALK tokozatokba azok a potenciométerek szerelhetők be amelyeknek 45-50mm a hátsó mérete. Az XB5AD912R10K potenciométer hátsó mérete 51,2 mm, így nem szerelhető be. Lehetséges megoldás az XALG ( 59mm mélység) vagy XAPD ( 74mm belső méység) tokozatok használata.


Schneider Electric Hungary

Melléklet(ek)
DIA5ED2130508EN_15.pdf [129.11 KB]
Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
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
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása