Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • man in kitchen cutting vegetable while woman is looking on in their energy efficient home

    Szünetmentes áramforrások

BE550G-RS

Back-UPS®

Back-UPS BE550G-RS, BE700G-RS

Description

The Back-UPS® battery backup offers guaranteed power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home. Models supply battery backup during outages and unsafe voltage fluctuations, as well as provide protection from damaging surges and spikes. They’re available in 'tower' or 'floor' styles, and together with a variety of standard features, they are the perfect choice to protect your data and keep you connected.


BE550G-RS: APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7

BE700G-RS: APC Back-UPS, 405 Watts / 700 VA, Input 230V / Output 230V, Interface Port Optional Simple Signalling RS232 cable, USB

Where to buy
Next

Aktuális napi kínálat

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.