Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Prev
Alapértelmezett alternatív szöveg

Smart-UPS

SmartUPS SMC1000I-2U

Description

A villámlás és közmű meghibásodás okozta káros túlfeszültség végighaladhat a közmű és adattovábbító vonalakon, kárt okozva ezáltal az Ön elektromos berendezéseiben, értékes adatokat semmisítve meg. Még a kisebb, mindennapos túlfeszültség is ronthat az elektronikai berendezések teljesítményén és élettartamukat lerövidíti. A Schneider Electric APC™ elektronikus túlfeszültség levezető alapszéria azt a minimális túlfeszültség-védelmet jelenti, amelynek ott kell lennie bármelyik számítógépen és háztartási elektronikai berendezésen, ráadásul a legtöbb típus túlfeszültség-védelmet biztosít a telefonvonalak számára is. A legkorszerűbb kapcsolástechnika védelmet biztosít az érzékeny elektronikai berendezések számára túlfeszültség és többszörös túlfeszültségi események esetében. Az olyan további jellemzőknek köszönhetően, mint a nagy számú kimenet, állapotjelző LED-ek, és még más jellemzők miatt ez cégünk legjobb minőségű túlfeszültség-védelmi berendezése - élethosszig érvényes Berendezés-védelmi politikánk biztosít garanciát rá.


SMC1000I: APC Smart-UPS, 600 Watt / 1000 VA, 230V bementi feszültség / 230V kimeneti feszültség, Interfész Port USB
SMC1500I: APC Smart-UPS, 900 Watt / 1500 VA, 230V bemeneti feszültség / 230V kimeneti feszültség, Interfész Port USB

Hol veheti meg
Next

Aktuális napi kínálat

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.