Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Alapértelmezett alternatív szöveg

Surge protectors

Túlfeszültség elleni védőberendezések PNET1GB

Description

A villámlás és közmű meghibásodás okozta káros túlfeszültség végighaladhat a közmű és adattovábbító vonalakon, kárt okozva ezáltal az Ön elektromos berendezéseiben, értékes adatokat semmisítve meg. Még a kisebb, mindennapos túlfeszültség is ronthat az elektronikai berendezések teljesítményén és élettartamukat lerövidíti. A Schneider Electric APC™ elektronikus túlfeszültség megállító alapszéria azt a minimális túlfeszültség-védelmet jelenti, amelynek ott kell lennie bármelyik számítógépen ás háztartási elektronikai berendezésen, ráadásul a legtöbb típus túlfeszültség-védelmet biztosít a telefonvonalak számára is. A legkorszerűbb kapcsolástechnika védelmet biztosít az érzékeny elektronikai berendezések számára túlfeszültség és többszörös túlfeszültségi események esetében. Az olyan további jellemzőknek köszönhetően, mint a nagy számú kimenet, állapotjelző LED-ek, és még más jellemzők miatt ez cégünk legjobb minőségű túlfeszültség-védelmi berendezése - élethosszig érvényes Berendezés-védelmi politikánk biztosít garanciát rá.

APC ProtectNet önálló túlfeszültség elleni védőberendezés 10/100/1000 Base-T Ethernet vonalakhoz

Aktuális napi kínálat

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.