Megoldások a telepítéstől az üzemeltetésig
Digitális készségeket igénylő, nyertes projektek
・Használja ki a tesztelt és bizonyított energiagazdálkodási architektúrákat, amelyek megfelelnek ügyfelei intelligens energiagazdálkodási igényeinek
・Mélyítse el az IoT-kompatibilis berendezésekkel kapcsolatos ismereteit a rendszertelepítéstől az üzemeltetésig
Működési hatékonyság és jövedelmezőség növelése
・ Biztonságos rendszer telepítése az üzembe helyezési idő csökkentése mellett
・ Egyszerű eszközökkel és dokumentációval könnyítse meg az üzembe helyezést
・ Kövesse nyomon eszközeit a QR-kód szkenneléssel a hosszú távú karbantartási ütemezésekhez és az együttműködésen alapuló feladatokhoz kapcsolódó emlékeztetőkhöz
・ Akár 8%-kal csökkentheti üzemeltetési költségeit
Új szolgáltatások kínálata
・ Emelkedjen ki versenytársai közül szolgáltatáskínálatával, karbantartási és energiagazdálkodási megoldások segítségével
・ Kezelje a karbantartási tevékenységeket, kapjon időben figyelmeztetéseket, és figyelje az energiafogyasztást a webportál és az intelligens eszköz segítségével
・Legyen megbízható tanácsadó az energiagazdálkodásban az energiaköltségek akár 5%-os, az állásidő akár 10%-os csökkentésével