Szolgáltatók

    A Schneider Electric biztosítja mindazokat az eszközöket és támogatást, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy jövőbiztos megoldásokat kínáljon ügyfeleinek. Legyen a partnerünk a villamos installációk és a kiváló épületek létrehozásában.

Növelje vállalkozását

Szolgáltatóként senki nem ismeri Önnél jobban az épületeket. Akár villamos, mechanikai, akár létesítmény szolgáltatások területén dolgozik, a Schneider Electric lehetővé teszi, hogy ne csak a meglévő szervizvállalkozása hatékonyságát és termelékenységét javítsa, hanem tevékenységportfólióját is bővítse.
  • Eszközgazdálkodás

    Nyomon követheti a telepített alapokat, és kezelheti az eszközöket

  • Működési hatékonyság

    Előre láthatja az eseményeket a riasztáskezelésnek köszönhetően

  • Energiahatékonyság

    Energia felügyelete és fejlett elemzési jelentések használata

Az intelligens szolgáltatásoktól az épület kiválóságáig

  • Akár 8%-kal több megtakarítás a működési költségekben
  • Akár 10%-kal jobb üzletfolytonosság az ügyfeleknek
  • Akár 5%-kal jobb energiatakarékosság a fogyasztók számára

Legyen a partnerünk a kiváló minőségű épület felé vezető úton

Fedezze fel, hogyan ragadhatja meg a digitalizálás kiépítésével elérhető üzleti lehetőségeket.
Letöltés

Fedezze fel megoldásainkat

Alapértelmezett alternatív szöveg
EcoXpert program

Csatlakozzon hálózatunkhoz, és fejlessze készségeit, hogy fejlettebb szolgáltatásokat adjon el.

További részletek
Kérdezzen tőlünk

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.