Hungary
Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót
Kisfeszültségű energiaelosztás

Megszakítók és szakaszolókapcsolók

Műanyag tokozott kompakt megszakítók

Compact NSXm megszakítók

Compact NSXm megszakítók

Univerzális öntöttházas kompakt megszakítók 16 … 160 A-ig. Kisméretű kompakt univerzális öntöttházas megszakítók 16 … 160 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása
Compact NSX

Compact NSX

Univerzális öntöttházas kompkat megszakítók 100 ... 630 A-ig. Kisméretű kompakt univerzális öntöttházas kompkat megszakítók kommunikációval és beépített méréssel 630 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése
Compact NS szakaszolókapcsolók

Compact NS megszakítók

Öntöttházas megszakítók 630 … 1600 A-ig. Univerzális öntöttházas kompakt megszakítók 630 … 1600 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése
EasyPact EZC

EasyPact EZC

Költséghatékony öntöttházas megszakítók fix védelemmel 15 … 630 A-ig. Kisméretű öntöttházas megszakítók fix védelmekkel 15 … 630 A-ig, egyszerűbb alkalmazásokhoz és kis- közepes méretű épületekbe

A következő része Easy Series
Termékek megtekintése
EasyPact CVS megszakítók

EasyPact CVS megszakítók

Költséghatékony öntöttházas megszakítók állítható védelemmel 15 … 630 A-ig. Kisméretű öntöttházas megszakítók állítható védelmekkel 15 … 630 A-ig, egyszerűbb alkalmazásokhoz és kis- közepes méretű épületekbe

A következő része Easy Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása

Illesztőegységek és modulok

Enerlin'x FDM kijelző

Enerlin'x FDM kijelző

LCD kijelzők energiaadatok megjelenítéséhez. A Micrologic széria mérési képességei igazán az FDM kapcsolószekrény-kijelzőkön teljesednek ki

Termékek megtekintése
Enerlin'X IFE modul

Enerlin'X IFE modul

Ethernet-interfész és átjáró. Az IFE interfész egy intelligens moduláris egység (IMU), amely révén Masterpact vagy Compact áramköri megszakítók egy Ethernet-hálózathoz csatlakoztathatók.

Termékek megtekintése
Enerlin'X IO modul

Enerlin'X IO modul

Bemeneti/kimeneti alkalmazási modul. IO (bemeneti/kimeneti) alkalmazási modul kisfeszültségű áramköri megszakítókhoz

Termékek megtekintése

Fémházas légmegszakítók

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Nagyteljesítményű légmegszakítók 630 …. 6300 A. Future Ready

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása
Masterpact NW

Masterpact NW

Légmegszakítók 800 … 6300 A-ig. Nagyáramú fémházas légmegszakítók 800 … 6300 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása
Masterpact NT

Masterpact NT

Légmegszakítók 630 … 1600 A-ig. Nagyáramú fémházas légmegszakítók 630 … 1600 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása
Micrologic

Micrologic

Védelmi egység Compact NS és Masterpact NT/NW megszakítókhoz. Elektronikus védelmi kioldóegység Compact NS 630 A feletti és Masterpact NT/NW megszakítókhoz

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása
EcoStruxure Power Comission

EcoStruxure Power Comission

Digitális felügyelet elektromos elosztáshoz. Digitális felügyelet elektromos elosztáshoz

Részletek megtekintése

Terheléskapcsolók

Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók

Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók

Szakaszolókapcsoló 40-2500 A-ig. Szakaszolókapcsoló 40-2500 A-ig

Termékek megtekintése
Compact  INS/INV

Compact INS/INV

Terhelés- és szakaszolókapcsolók 40 … 2500 A-ig. Kompakt nagyteljesítményű terhelés- és szakaszolókapcsolók 40 … 2500 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése
Szakaszolókapcsolók 100 ... 630 A-ig

Compact NSX NA

Szakaszolókapcsolók 100 ... 630 A-ig. Kisméretű kompakt univerzális öntöttházas szakaszolókapcsolók 100 … 630 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése
Compact NS szakaszolókapcsolók

Compact NS szakaszolókapcsolók

Szakaszolókapcsolók 630 ... 1600 A-ig. Kompakt nagyteljesítményű szakaszolókapcsolók 630 … 1600 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése
Masterpact szakaszolókapcsolók

Masterpact szakaszolókapcsolók

Szakaszolókapcsolók 6300 A-ig. Nagyáramú szakaszolókapcsolók légmegszakító házban 6300 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása
Compact NSXm NA switch disconnector 3 pole

Compact NSXm NA

Szakaszolókapcsolók 50 … 160 A-ig. Kisméretű kompakt univerzális öntöttházas szakaszolókapcsolók 50 … 160 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése Termékválasztó indítása

Motorvédő megszakítók és terheléskapcsolók

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Öntöttházas motorvédelmi megszakítók 0,6 … 37 kW-ig. Kisméretű kompakt öntöttházas motorvédelmi megszakítók 0,6 … 37 kW-ig

Termékek megtekintése

Szivárgóáram védelem

Vigirex  RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Szivárgóáram-védelemek és áramváltók. Különálló automatikus szivárgóáram-védelemek és áramváltók

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése

Átkapcsoló rendszerek

Interpact, Compact és Masterpact

Interpact, Compact és Masterpact

Átkapcsoló automatika rendszerek 40 … 6300 A-ig. Kézi és automatikus átkapcsoló automatika rendszerek 40 … 6300 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése

Védelmek fotovoltaikus alkalmazásokhoz

Compact NSX DC & DC PV megszakítók

Compact NSX DC & DC PV megszakítók

Univerzális egyenáramú öntöttházas kompkat megszakítók és szakaszolókapcsolók 16 … 1500 A-ig. Kisméretű kompakt univerzális egyenáramú öntöttházas kompkat megszakítók és szakaszolókapcsolók kommunikációval és beépített méréssel 1500 A-ig

A következő része Pact Series
Termékek megtekintése