Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Zelio Relay

Dugaszolható relék

A következő része Harmony

Dugaszolható relék

Zelio Relay
  • Jellemzők

    Dugaszolható relék

    Zelio RXG dugaszolható relé

    • 1 vagy 2C/O érintkező – 5 vagy 10A
    • Kompakt kialakítás, egyszerű használat, adaptálható
    Zelio RSL sorkapocs relék


    • 1 C/O érintkező, 6 A
    • Csupán 6mm széles

    Zelio RSB interfész relé

    • 1 vagy 2 C/O érintkező, 8-12-16 A
    • Kompakt kialakítás

    Zelio RXM miniatűr relé

    • 2, 3 vagy 4 C/O érintkező,  12-10-6 A
    • Választható csatlakozóelrendezés (vegyes vagy elválasztott)

    Zelio RUM univerzális relé

    • 2 és 3 C/O érintkező 10 A
    • Választható  dugasztípus (hengeres/Faston)

    Zelio RPM / RPF teljesítményrelé

    • RPM: 1, 2, 3 vagy 4 C/O érintkező, 15 A
    • RPF: 2 C/O érintkező vagy 2 NO érintkező, 30 A
    • Nagy névleges áramerősséghez


    Előnyök


    Elektromechanikus relék

    • Különböző számú kontaktussal (akár egyszerre 4 db)
    • Könnyű beszerelés és karbantartás
      - Dugaszolható kialakítás szabványos lábkiosztással
      - Teszt gomb és teszt gomb reteszelés a relé tesztelésére
    • Bemenetek és kimenetek sokféle feszültség- és áramszinttel elérhetők


    Alkalmazások

    Megcélzott piac
    • Ipari gépek
    • Gépek és épületgépészet, kórházak
    • Csomagológépek
    • Textilipari gépek
    • Csaomagológépek
    Alkalmazások
    • Egyszerű huzalozott logikájú vezérlőrendszerek
    • Külön szolgáltatás ipari PLC-vezérlőkhöz

    Gallery

Sikertörténetek

Ismerje meg, hogy hogyan könnyíti meg ügyfeleink életét Life Is On filozófiánk, és olvassa el, hogyan dolgozik a Schneider Electric a TELJESÍTMÉNY javításán, és azon, hogy megvalósítsa partnerei merész elképzeléseit.

Kérdése van?

Ha kérdése, kérése vagy észrevétele van, Vevőszolgálatunk örömmel segít Önnek.

GYIK

A Gyakran Ismételt Kérdések között egyszerűen megtalálhatja kérdésére a választ.
Termékek összehasonlítása: /