Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Easergy Flite G200

Távfelügyeleti egység zárlatjelzőhöz

Távfelügyeleti egység Flite116 zárlatjelzőhöz, középfeszültségű szabadvezetékes hálózatokhoz

Easergy Flite G200
  • Jellemzők

    • Flite 116-SA: egyfázisú, középfeszültségű vezetékre szerelhető, ampermérős zárlatjelző készülék; az Easergy G200 távoli terminálegységgel kis teljesítményű, nem engedélyköteles rádión keresztül adatátvitelre képes.
    • G200: átjáróként használt távoli terminálegység a Flite 116-SA zárlatjelző készülékek tetszőleges Scada rendszerhez való csatlakoztatásakor.

    Szerződéses garancia
    Időszak : 18 hónap



    Előnyök

    Az üzemen kívüli idő csökkentése és a működés javítása

    Használja ki a távfelügyeleti és zárlatjelző készülékek egyik piacvezető gyártójaként szerzett 45 éves tapasztalatunkat. Világszerte több mint 400 000 működő készülékével az Easergy termékcsalád teljes körű felhasználhatóságot biztosít.

    Alkalmazások

    Középfeszültségű szabadvezetékes hálózatok és felügyeleti alkalmazások

    Gallery

    • G200 RTU with Solar panel
    • Mounting Flite 116SA with Shotgun Hotstick
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.