Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MiCOM P521

Szakaszvédelem

Easergy MiCOM P521 szakaszvédelem szabadvezetékes- és kábelhálózathoz. Elérhető modellek: MiCOM P521

MiCOM P521
  • Jellemzők

    Easergy MiCOM P521 egy szakaszvédelem szabadvezetékes- és kábelhálózathoz.

    A MiCOM P521 relé gyors és hatékony áram-differenciálvédelmet biztosít. Rendkívül rugalmas és áramellátó rendszerek széles skáláján alkalmazható. A MiCOM P521 számos adatátviteli interfészlehetőséggel rendelkezik, és igen hasznos helyi és távoli tartalékvédelmet valósít meg.


    Többféle interfészlehetőség és kioldási lehetőség sokféle áramellátó rendszerhez

    A MiCOM P521 optimális fáziskiválasztást biztosít, számos integrált védelmi funkciója áramellátó rendszerek széles választékán teszi lehetővé az alkalmazását. Helyi és távoli tartalékvédelmet is megvalósít. Belső hiba esetén a MiCOM P521 azonnali kioldást valósít meg úgy, hogy a stabilitás minden, a zóna elhagyása által okozott hiba esetében fennmarad.

    Sokoldalú interfészlehetőségei támogatják a rézvezetékes, közvetlen optikai kábeles és multiplex digitális kapcsolatokat is. Az ellenőrzés egyszerűbbé tétele érdekében a kioldás bizonyított karakterisztika alapján, a különbözeti és az átfolyó áram összehasonlításával történik. A MiCOM P521 a megbízhatóság növelésére az integrált tartalék védelmi funkciók teljes skáláját magába foglalja.


    Rendkívül szelektív készülékvédelem és kiegészítő tartalékvédelem

    A MiCOM P521 rendkívül szelektív készülékvédelmet és számos, végpontok közötti adatátviteli lehetőséget kínál. Számos integrált tartalékeleme melegtartalékként működhet valamelyik adatátviteli csatorna kiesése esetén.

    Szerződéses garancia
    Időszak : 2 év



Sikertörténetek

Ismerje meg, hogy hogyan könnyíti meg ügyfeleink életét Life Is On filozófiánk, és olvassa el, hogyan dolgozik a Schneider Electric a TELJESÍTMÉNY javításán, és azon, hogy megvalósítsa partnerei merész elképzeléseit.

Kérdése van?

Ha kérdése, kérése vagy észrevétele van, Vevőszolgálatunk örömmel segít Önnek.

GYIK

A Gyakran Ismételt Kérdések között egyszerűen megtalálhatja kérdésére a választ.
Termékek összehasonlítása: /