Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Preventa XU

Biztonsági fényfüggönyök

Biztonsági fényfüggönyök

Preventa XU
  • Jellemzők

    4-es biztonsági kategóriájú fényfüggönyök

    Kompakt sorozat
    XUSLT: többsugaras, ujj és kéz érzékeléséhez
    • Méret: 35 x 50 mm.
    • Érzékelési távolság: 7,5 m (ujj), 9 és 20 m (kéz).
    • Védett magasság: 260-1360 mm (ujj) és 350-2095 mm (kéz).
    XUSLP: egy- és többsugaras, test érzékeléséhez
    • Méret: 52 x 55 mm.
    • Érzékelési távolság: 0,8-70 m (0,8-8 m passzív vevővel)
    • Védett magasság: 300, 400, 500 és 600 mm (többsugaras).
    Mikro sorozat
    XUSLM: többsugaras, ujj és kéz érzékeléséhez
    • Méret: 28 x 30 mm.
    • Érzékelési távolság: 4,5 m (ujj), 7 és 14 m (kéz).
    • Védett magasság: 150-1800 mm (ujj és kéz).

    2-es biztonsági kategóriájú fényfüggönyök

    XUSLN: többsugaras, kéz érzékeléséhez
    • Méret: 31 x 32 mm.
    • Érzékelési távolság: 0,3-15 m.
    • Védett magasság: 150-1500 mm.
    XU2S + XPSCM: egysugaras, test érzékeléséhez
    • 1-4 érzékelő, 18 mm-es átmérő.
    • Érzékelési távolság: 8 m.
    • Védett magasság: akár 1200 mm.


    Előnyök

    A veszély elhárítása

    Biztonsági fényfüggönyök teljes választéka, egyszerű telepítés LED-jelzőkkel az adó/vevő beállításához, könnyű konfigurálás a Protect Area Design szoftverrel. A gépkezelők védelme mellett lehetővé teszik a veszélyes terület elérését munkadarabok behelyezéséhez és kivételéhez, valamint a beállítási és karbantartási műveletekhez.

    Alkalmazások

    • Minden veszélyes gép, amely zónavédelmet igényel a kezelők és a gépek biztonsága érdekében.

    Gallery

    • XUSLN
    • XUSLT
    • XU2S + XPSCM
    • XUSLP
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.