Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

NetShelter SX

Szolgáltatásokban gazdag rackszekrény, mely könnyű telepítést, kábelkezelést, beépített áramelosztást és maximális légáramlást biztosít.

A világ legsokoldalúbb rackszekrénye, amelyből több mint 1 millió darabot értékesítettünk!

APC Brand képleírás Schneider Electric
NetShelter SX schneider.label Szolgáltatásokban gazdag rackszekrény, mely könnyű telepítést, kábelkezelést, beépített áramelosztást és maximális légáramlást biztosít.
  • Jellemzők

    Az APC NetShelter egy olyan multifunkcionális rackszekrény, amelyet a világ minden részéről érkező vásárlói visszajelzések alapján alakítottunk ki. Ez biztosítja, hogy kialakítása megfeleljen az aktuális IT piaci trendeknek és alkalmazásoknak, melyek a nagysűrűségű számítógépes alkalmazásoktól és hálózatoktól a műsorszórásig és audio/video szolgáltatásokig terjednek. A hűtésre, áramelosztásra, kábelkezelésre és környezetfelügyeletre fókuszáló NetShelter rackszekrények megbízható rackes környezetet biztosítanak a kritikus fontosságú környezetekben.

    Előnyök

    Kényelem

    • Kábel-hozzáférési nyílások gyárilag beépített kefékkel - A kábelek felső kivezetéséhez nagy kábelvezető nyílás van kiképezve. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábelek akadálymentesen vezetődhessenek tovább kettős padozatú helyiségek esetén. A tetőn kefecsíkokkal ellátott nyílások helyezkednek el az előlapra ferdén, melyek lehetővé teszik a kábelek áthaladását és légszigetelést biztosítanak.
    • Félmagas oldalpanel és kefebeépítési lehetőség a nyílásokra - A gyorsan levehető félmagasságú oldalpanelek kisebb méretük és súlyuk által megkönnyítik az eszköz kezelését és növelik a hozzáférhetőségét. Az oldalpanelek az ajtóval azonos kulccsal kezelhetők. Már elérhetők olyan oldalpanelek, melyek kefecsíkokkal védett átvezető nyílásokkal vannak ellátva a kábelek átvezetésére a sorban szomszédos rackekbe, és közben a kellő légáramlás biztosítására.
    • Perforált előoldali ajtó ívelt profillal - A perforált elő- és hátlapi ajtók bőséges szellőzést biztosítanak a kiszolgálók és a hálózati eszközök számára. Az előoldali ajtó perforált területe ívelt profilú, így a felszín mérete és a perforációval lefedett terület megnő, és nagyobb lesz a perforáció mértéke is.
    • Gyorsan kivehető ajtók - Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók lehúzható kialakításuk révén könnyen levehetők.
    • Egyszerű kiválasztás - Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.

    Gyorsaság

    • Állítható rögzítőkeret beépített hardverrel és gyors beállítással - A függőleges vezetősínek 6,4 mm-es (1/4 hüvelyk) lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. A szekrény rögzítősínjei és oldalsó rögzítői egyszerűen beállíthatók, így a beállítások gyorsan ellenőrizhetők, bármiféle beállítás-ellenőrző eszköz használata nélkül. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.
    • Beépített csatlakozóelem többféle szekrényméretre történő beállítási lehetőséggel - A rackszekrény előre telepített csatlakozó elemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára. A beépített csatlakozóeszközökön nyílások vannak, melyeken át egy szomszédos szekrényhez csatlakoztathatók, az elrendezéstől függően 600 mm vagy 24 hüvelyk távolságban.
    • Alacsony profilú görgőkerekek és alulról vagy fölülről állítható magasságú lábak - A rackszekrényekhez normál esetben mind a lábak, mind a görgetőkerekek mellékelve vannak. A szintezőtalpak segítségével kézi vagy akkus csavarhúzóval is könnyen beállítható, kiküszöbölve alulról a csavarkulccsal való szerelést.
    • Előre beépített teljes szekrénymagasságú hátoldali kiegészítő csatorna - Az integrált és állítható hátsó hozzáférési csatornák zero-U csatlakozási helyet biztosítanak az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden csatorna két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például PDU vagy függőleges kábelrendező is rögzíthető. Az 1070 mm (42 hüvelyk) és 825 mm (32 hüvelyk) mély szekrények és hálózati szekrények két csatornával rendelkeznek. Az 1200 mm (48 hüvelyk) mély szekrényekben négy csatorna található. A csatornák gyárilag fel vannak szerelve a szekrény hátoldalára, de az oldalsó rögzítőkön a szekrény mentén máshová is áthelyezhetők, így a kábeleket ott tudja rendszerezni, ahol szüksége van rá.
    • Osztott hátsó ajtók - Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van

    Gallery

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.