Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Ecoreach

Digitális felügyelet elektromos elosztáshoz

Digitális felügyelet elektromos elosztáshoz

Ecoreach
  • Jellemzők

    Az Ecoreach segítségével a legegyszerűbb módon konfigurálhatók és, helyezhetők üzembe az intelligens eszközök.

    Az Ecoreach automatikusan felismeri az intelligens eszközöket, és megengedi több eszköz csatlakoztatását az intelligens panelek könnyű konfigurálása érdekében. Az Ecoreach segítségével a gyári átvételi vizsgálat és a helyszíni átvételi vizsgálat részeként átfogó jelentések hozhatók létre, amelyekkel helyettesíthető jelentős mennyiségű manuális munka. A panelek üzembe helyezését követően bármilyen módosítás könnyedén azonosítható, így biztosítható a rendszer következetessége a működési és a karbantartási fázisokbamn.

    Kompatibilis eszközök 

                          
    • MasterpactTM NT/NW (IEC és UL) megszakító
    • MasterpactTM MTZ (IEC) megszakító
    • CompactTM NSX 100-630 (IEC) megszakító
    • PowerPactTM H-, J- és L-vázú (UL) megszakító
    • PowerPactTM M-, P- és R-vázú (UL) megszakító
    • Compact NS 630b-3200A (IEC) megszakító
    • Acti 9 Smartlink (Modbus, Ethernet és SI B)
    • Teljesítménymérők (PM5100, PM5300, PM5500, iEM3000 és iEM2000 sorozatok)
    • PowerTag energiaérzékelők (A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1540, A9MEM1541, A9MEM1542)

     

    Funkciók

    • Automatikus eszközfelismerés
    • A kommunikációs architektúra grafikus ábrázolása
    • Kommunikációs teszt és jelentés
    • Eszköz ellenőrzése és vezérlése
    • Átfogó projektjelentés
    • Firmware-kompatibilitási mátrix
    • Firmware-frissítés
    • Beállításkövetkezetesség ellenőrzése
    • Biztonságos projekttárolás a felhőben

    hardveres és szoftveres követelmények

    Processzor – Intel ® CoreTM 2 Duo CPU (3,00 GHz)
    RAM – 4 GB
    Rendszer típusa – 64 bit/32 bit 
    Operációs rendszer – Windows 7, Windows 8/8.1 és Windows 10
    Google Chrome™ webböngésző (54-es verzió vagy újabb)
    Modbus-illesztőprogram (2.13-as verzió (32 bites) és 3.13-as verzió (64 bites)




    Előnyök

    Beállítás és tesztelés

    • Egy intelligens panelben minden intelligens eszköz felismerése és projektépítés
    • Kommunikációs vizsgálat futtatása és a kábelezés megfelelőség-ellenőrzése
    • Jelentések létrehozása a gyári átvételi vizsgálati jelentések részeként

    Üzembe helyezés

    • Több eszköz is konfigurálható ugyanazzal a szoftverrel, így csökkenthető a beállítási és az üzembehelyezési idő
    • Eszközellenőrzés a mért értékek megfelelősége és a csatlakoztatott modulok ellenőrzése érdekében
    • Átfogó projektjelentés létrehozása a helyszíni átvételi vizsgálati jelentések részeként

    Karbantartás

    • A működés során végzett módosítások miatti beállítási következetlenségek azonosítása az elektromos rendszerben és a megfelelő korrekciós intézkedések elvégzése.
    • Karbantartási tevékenységek ütemezése az eszköz állapotától függően és jelentések naplózása
    • Firmware-kompatibilitás rendszeres ellenőrzése és a firmware frissítése

    Alkalmazások


Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.