Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Beltéri feszültségváltók

Középfeszültségű beltéri feszültségváltók 40,5kV-ig

Középfeszültségű epoxigyanta szigetelésű, beltéri feszültségváltók 40,5kV-ig

Beltéri feszültségváltók
  • Jellemzők

    Beltéri feszültségváltók átfogó termékcsaládja:
    • Megfelel az IEC 60044-2 szabványnak
    • Fázis-föld, fázis-fázis csatlakozás
    • Szigetelési referenciafeszültség: 40,5 kV-ig.
    • Optimalizált kialakítás és teljesítmény:
      • Szabványos alak
      • Optimalizált méretek és súly.

    Valamennyi típusú mérőtranszformátor szekrényben, valamint nehéz környezetekben is használható:

    • Fémborítású egységek
    • Fémtokozású egységek


    Előnyök

    Használja 35 éves felhalmozott tapasztalatunkat, amely a világszerte működő több mint
    700 000 érzékelőre épül. A Schneider Electric feszültségváltó termékcsaládja megoldást kínál a legspeciálisabb mérési igényekre is, és teljes rugalmasságot biztosít.

    Alkalmazások

    • Beltéri alkalmazások középfeszültségű hálózatokon
    • Valamennyi típusú mérőtranszformátor szekrényben használható

Sikertörténetek

Ismerje meg, hogy hogyan könnyíti meg ügyfeleink életét Life Is On filozófiánk, és olvassa el, hogyan dolgozik a Schneider Electric a TELJESÍTMÉNY javításán, és azon, hogy megvalósítsa partnerei merész elképzeléseit.

Kérdése van?

Ha kérdése, kérése vagy észrevétele van, Vevőszolgálatunk örömmel segít Önnek.

GYIK

A Gyakran Ismételt Kérdések között egyszerűen megtalálhatja kérdésére a választ.