Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

PowerLogic ION7550 | ION7650

Felsőkategóriás hálózatanalizátorok és áramszolgáltatói elszámolási mérők

Hálózatanalizátor áramszolgáltatói hálózatokra vagy kritikus fogyasztókhoz

PowerLogic ION7550 | ION7650
      • 6 products available

        • Legjobb ár
          P765CA0A képleírás Schneider Electric

          P765CA0A

          ION7550 Standard soros kommunikációs kártya,1RS232/RS485 port(COM1),1RS485(COM2)
        • Legjobb ár
          P765CE0A képleírás Schneider Electric

          P765CE0A

          ION7550 Standard soros kommunikációs kártya,1 RS232/RS485,1 RS485,1RJ45 10/100T
        • Legjobb ár
          P760AEA képleírás Schneider Electric

          P760AEA

          ION755/765 kártya retrofit 8DI + 4AI 1mA
        • Legjobb ár
          P760AKA képleírás Schneider Electric

          P760AKA

          Analog I/O kártya for 7x50-hez
        • Legjobb ár
          P760ANA képleírás Schneider Electric

          P760ANA

          ION755/765 kiegészítő kártya retrofit 8DI + 4AI -2mA + 4AO -2mA
        • Legjobb ár
          P765CF1A képleírás Schneider Electric

          P765CF1A

          ION755/765 comm card retrofit RS-485 + RS-232/485 + RJ45 + fiber
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.