Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Phaseo ABL7, ABL8

Egy- és háromfázisú tápegység 100-500 V, 7-960 W

Egy- és háromfázisú tápegység 100-500 V, 7-960 W

Phaseo ABL7, ABL8
        • Legjobb ár
          ABL7RP1205 képleírás Schneider Electric

          ABL7RP1205

          ABL7 tápegység, 1f, 230VAC/12VDC, 5A, DIN sínre szerelhető

          47220,00 HUF
        • Legjobb ár
          ABL7RP4803 képleírás Schneider Electric

          ABL7RP4803

          ABL7 tápegység, 1f, 230VAC/48VDC, 2,5A, DIN sínre szerelhető

          100689,00 HUF
        • Legjobb ár
          ABL8REM24030 képleírás Schneider Electric

          ABL8REM24030

          kapcsolóüzemű tápegység - 1 vagy 2-fázis - 100..240 VAC-24 V - 3 A

          21099,00 HUF
        • Legjobb ár
          ABL8REM24050 képleírás Schneider Electric

          ABL8REM24050

          kapcsolóüzemű tápegység - 1 vagy 2-fázis - 100..240 VAC-24 V - 5 A

          24831,00 HUF
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.