Altivar Process ATV6100

Változó sebességű hajtások középfeszültségű alkalmazásokhoz.

A Altivar termékcsalád része

Az Altivar Process ATV6100 kompakt kialakítású, általános célú alkalmazásokhoz ideális, sokoldalú teljesítményt nyújtó termék. Az ATV6100 ideális különböző szegmensekben, például a víz- és szennyvízkezelés, a bányászat és ásványi anyagok, az energia és vegyipar, valamint az áramtermelés területén. Teljesítménytartománya 150 kW és 8880 kW között, feszültségtartománya pedig 2,3 kV és 11 kV között van, így optimális megoldásokat kínál középfeszültségű hajtásalkalmazásokhoz.
Altivar Process ATV6100 Schneider Electric Változó sebességű hajtások középfeszültségű alkalmazásokhoz.