Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Kondenzátorok

Speciális tervezésű hőleadók sorban elhelyezkedő és helyiséghűtések számára

A sor és helyiség alapú hűtési megoldások rendelkezésre állásának maximalizálására tervezett rendszerek.

APC Brand képleírás Schneider Electric
Kondenzátorok schneider.label Speciális tervezésű hőleadók sorban elhelyezkedő és helyiséghűtések számára
      • 5 products available

        • Legjobb ár
          ACAC75009 képleírás Schneider Electric

          ACAC75009

          Flooded vevő 17lb, R410A, 6" átmérő, 18" hossz
        • Legjobb ár
          ACCD75216 képleírás Schneider Electric

          ACCD75216

          Kondenzátor 1 ventilátor, egyetlen áramkör, 1,2 MBH /1 C TD, 400/3/50 FSC
        • Legjobb ár
          ACCD75217 képleírás Schneider Electric

          ACCD75217

          Kondenzátor 2 ventilátor, egyetlen áramkör, 2,3 MBH /1 C TD, 400/3/50 FSC
        • Legjobb ár
          ACCD75218 képleírás Schneider Electric

          ACCD75218

          Kondenzátor 1 ventilátor, egyetlen áramkör, 1,2 MBH /1 C TD, 220/1/50 FSC
        • Legjobb ár
          ACCD75219 képleírás Schneider Electric

          ACCD75219

          Kondenzátor 2 ventilátor, egyetlen áramkör, 2,3 MBH /1 C TD, 220/1/50 FSC
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.