Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Basic Rack PDU

Megbízható áramelosztó.

A legjobb ár az egy egyszerű áramelosztók között

APC Brand képleírás Schneider Electric
Basic Rack PDU schneider.label Megbízható áramelosztó.
      • 18 products available

        • Legjobb ár
          AP6003A képleírás Schneider Electric

          AP6003A

          RACK PDU, ALAP, FÉLMAGASSÁGÚ, 100–240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13
        • Legjobb ár
          AP6015A képleírás Schneider Electric

          AP6015A

          RACK PDU, ALAP, 0U/1U, 120–240V/15A, 220–240V/10A, (8) C13
        • Legjobb ár
          AP6020A képleírás Schneider Electric

          AP6020A

          Rack PDU, ALAP, 0U/1U, 100–240V/20A, 220–240V/16A, (13) C13
        • Legjobb ár
          AP6038A képleírás Schneider Electric

          AP6038A

          Rack PDU, alap, 0U/1U, 220–240 V, 63 A, (3) C19
        • Legjobb ár
          AP6120A képleírás Schneider Electric

          AP6120A

          Rack PDU, alap, 0U/1U, 100–240V/20A, 220–240V/16A, (7) C13, (2) C19
        • Legjobb ár
          AP7526 képleírás Schneider Electric

          AP7526

          Rack PDU, alap, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19
        • Legjobb ár
          AP7551 képleírás Schneider Electric

          AP7551

          Rack PDU, alap, zero-U, 16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309
        • Legjobb ár
          AP7552 képleírás Schneider Electric

          AP7552

          Rack PDU, alap, zero-U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20
        • Legjobb ár
          AP7553 képleírás Schneider Electric

          AP7553

          Rack PDU, alap, zero-U, 32 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19
        • Legjobb ár
          AP7554 képleírás Schneider Electric

          AP7554

          Rack PDU, alap, zero-U, 16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309, 10 lábnyi kábel
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.